| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | E1 |
The objective of the TIDA-00980 reference design is to develop an embedded firmware to interface and control the functions of a multi-segment RGB signal tower used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. This design helps to give more flexible usage along with a sequence of terminal commands.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
| 885012205008 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61300211021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Abgewinkelt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 434121025816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 0.05 | – | 2.5 | 160 | 50000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | Beutel | 1 | 2.54 | – | Jumper | – | 3 | Schwarz | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
| 885012205008 | SPEC | ||
![]() | 61300211021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 434121025816 | SPEC | – |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|