| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 108-305 V |
| Schaltfrequenz | 115 kHz |
| Ausgang 1 | 18 V / 0.25 A |
| Ausgang 2 | 18 V / 0.04 A |
| IC-Revision | B |
The PMP30198 reference design uses the UCC28910 flyback controller with integrated MOSFET to generate two isolated outputs (18V@0.25A / 18V@0.04A) from an AC input. The UCC28910 implements primary-side regulation, eliminating the need for an opto-coupler and reducing the total component count.
REMARK : Test Result, BOM and Schematic are added
Isolated outputsPrimary-side regulatedValley switchingIntegrated MOSFETTest report available
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744732102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | 0.33 | 0.6 | 3.4 | 2.2 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 750316710 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | 1300 | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|