IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments MSP430F5528 | Demoboard DRV8145H-Q1EVM

DRV8145-Q1 evaluation module for half bridge motor driver with hardware interface

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.8-3.6 V
IC-RevisionD

Beschreibung

The DRV8145H-Q1EVM evaluation module showcases the features and performance of the DRV8145H Hotrod. Featuring a fully integrated half-bridge driver intended for a wide range of automotive applications, it is intended for high current applications with a 4.5-V to 35-V operating voltage and a 46-A max output current.

Eigenschaften

46-A max output currentConfigurable slew rate and spread spectrum clocking for low EMIIntegrated current sense and regulation through IPROPIHardware PWM Control

Typische Anwendungen

  • Connection to USB hosts
  • Analog and digital sensor systems
  • Data loggers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060VS75000SPEC
150060RS75000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster