IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments MSP430FR2355 | Demoboard MCF8316AEVM

MCF8316A three-phase sensorless FOC BLDC motor driver evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3 V

Beschreibung

MCF8316A is a three half-H-bridge integrated MOSFET driver for sensorless FOC control of a three-phase brushless DC (BLDC) motor for 4.5-V to 35-V, 8-A Peak current drive. The MCx8316A integrates a buck regulator that can support 200-mA with programmable regulated supply. Includes an on-board MSP430, MSP430FR2355, which is used to interface with the MCF8316AEVM GUI.

Eigenschaften

GUI available with full configuration & controlSensorless Field Oriented Control (FOC)4.5-V to 35-V operation with 8-A peak current drive95 mΩ (high-side plus low-side) integrated MOSFETsOn-board MSP430 handles connectivity with the PC & GUI

Typische Anwendungen

  • Sensor signal conditioning
  • Wired industrial communications
  • Smoke and heat detectors
  • Optical modules
  • Circuit breakers
  • Battery pack management
  • Toll tags
  • Sensor transmitters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster
885012206034SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 1.25
434121025816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 2.5 160 50000 Schwarz nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206034SPEC
885012207103SPEC
434121025816SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster