IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments MSP430FR6047IPZR | Demoboard EVM430-FR6047

MSP430FR6047 ultrasonic sensing evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The EVM430-FR6047 evaluation kit is a development platform to evaluate the performance of the MSP430FR6047 MCUs for ultrasonic sensing applications (e.g. smart water meters). The MSP430FR6047 MCU is an ultra-low-power device with an integrated ultrasonic sensing analog front end (USS) for high precision and accurate ultrasonic measurements. The device also includes the low-energy accelerator (LEA) for optimized signal processing that helps in optimizing power for a longer battery lifetime. The EVM provides a flexible solution to enable engineers to quickly evaluate and develop with the MSP430FR6047 MCU with a variety of transducers ranging from 50KHz to 2.5MHz. The EVM has the capability to display the measurement parameters with on-board LCD and connectors for RF communication modules.

Eigenschaften

  • USB powered and provision for external power
  • Connector available to interface with different transducer types
  • BoosterPack™ plug-in module headers available to interface with external boards (I2C, SPI, UART, GPIO) and RF communication modules
  • On-board segmented LCD
  • On-board eZ-FET emulation circuit to enable programming and debug

Typische Anwendungen

  • Ultrasonic smart water meter, Ultrasonic smart heat meter, Liquid level sensing, Water leak detector

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Farbe
Gender
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
–
–
Länge2.44 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungBeutel 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 10, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen