IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments MSP430G2553 | Demoboard DRV8145H-Q1EVM

DRV8145-Q1 evaluation module for half bridge motor driver with hardware interface

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3 V
IC-RevisionD

Beschreibung

The DRV8145H-Q1EVM evaluation module showcases the features and performance of the DRV8145H Hotrod. Featuring a fully integrated half-bridge driver intended for a wide range of automotive applications, it is intended for high current applications with a 4.5-V to 35-V operating voltage and a 46-A max output current.

Eigenschaften

  • 46-A max output current
  • Configurable slew rate and spread spectrum clocking for low EMI
  • Integrated current sense and regulation through IPROPI
  • Hardware PWM Control

Typische Anwendungen

  • Low-cost sensor systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
885012206020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 17.78 Beutel 14 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206020SPEC
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster