IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments MSP432P4011IRGCR | Demoboard TIDA-01614

Multiparameter front end reference design for vital signs patient monitor

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE1

Beschreibung

This reference design is for a multiparameter front end of a patient monitor that measures vital sign parameters like ECG, heart rate, SpO2 and respiration.it uses biosensing front end integrated circuits like the AFE4403 and ADS1292R devices, to measure these parameters. It also uses three TMP117 sensors to accurately measure skin temperature. This design can interface with the pace detection module to detect the pace pulse. The design also uses an isolated UART connection to transfer data to a computer. The entire front end subsytem runs on a rechargeable 3.7V li ion battery.

Eigenschaften

  • Monitors ECG, Heart rate, SpO2, respiration rate and skin temperature
  • Uses biosensing front end AFE4403 for SpO2 and heart rate measurement, and ADS1292R for ECG and respiration measurement.
  • Supports up to three LEDs and three photodiodes with ambient subtraction to improve signal to noise ratio for SpO2 and heart rate measurement. Single lead ECG measurement with RLD
  • Supports three 0.1 Celsius accurate sensors to measure the skin temperature
  • Interfaces to pace detection module(software configurable cardiac pacemaker detection module reference design ) to enable pacemaker detection
  • Enables data transfer over isolated UART interfaceRuns on a one cell Li Ion rechargeable battery

Typische Anwendungen

  • Health and fitness
  • Metering / Factory automation
  • Building automation

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen