IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments MSP432P401R | Demoboard TIDA-01439

Wireless Mesh Network for Predictive Maintenance Reference Design

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE2

Beschreibung

This reference design can be used to quickly establish a wireless mesh network that connects various types of sensors directly to the Internet. Inputs like RS232, RS485 or RTD are on the board to collect data for predictive maintenance from different sensors and machines. For data processing a high performance ARM Cortex M4F MCU with Floating Point Unit and DSP acceleration is on the board.

Eigenschaften

Industrial-grade wireless connectivityPowerful ARM® Cortex®-M4F and Cortex®-M3 MCUsRS232 and RS485/422 interfaces for easy evaluation3-wire RTD (PT100) input

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Muster
61301011121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 10 Single Pin Header Gerade 3 Beutel THT -40 °C up to +105 °C 250
618026330923SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DSUB Female High Density Angled PCB Connector w. Hex Screw 26 Weiblich Abgewinkelt 3 Tray -55 °C up to +105 °C 60
Artikel Nr. Daten­blatt
61301011121SPEC
618026330923SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungMontageartBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Muster