IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments SN6501 | Demoboard PMP30440

24Vin to 12Vout @ 100mA isolated push-pull reference design with cascode FETs

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung24 V
Ausgang 112 V / 0.1 A
IC-RevisionB

Beschreibung

This reference design extends the input voltage range on low-voltage push-pull controllers by employing cascode external FETs. The input voltage range is 12 V (+/-10%) or 24 V (+/-10%), with an output power of 1.2 W. The output voltage can be selected from two values, 12 V and 5 V, according to a list of four transformers.

Eigenschaften

  • Low-cost solution, allowing high voltage isolation and low noise
  • No loop compensation (open loop)
  • Typical application: isolated gate driver power supply

Typische Anwendungen

  • AC analog input module, Multifunction relay, Processor module, Wired communication modules

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(mH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750317331SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 24 V (DC) 12 0.5 Funktional 350 - 620 41 1.94:1 4 2500 6.73 10.2 4.67 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
750317331SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(mH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster