Topologie | Gegentaktflusswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgang 1 | 12 V / 0.1 A |
IC-Revision | B |
This reference design extends the input voltage range on low-voltage push-pull controllers by employing cascode external FETs. The input voltage range is 12 V (+/-10%) or 24 V (+/-10%), with an output power of 1.2 W. The output voltage can be selected from two values, 12 V and 5 V, according to a list of four transformers.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (mH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750317829 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 12 V (DC) | 12 | 0.3 | Funktional | 300 - 620 | 24 | 1:1.05 | 1.92 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.67 | SMT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (mH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|