IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments SN6501

Transformer Driver for Isolated Power Supplies

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung3-5.5 V
Schaltfrequenz620 kHz
Ausgang 111 V / 0.25 A
IC-RevisionG

Beschreibung

The SN6501 is a monolithic oscillator/power-driver, specifically designed for small form factor, isolated power supplies in isolated interface applications. The device drives a low-profile, center-tapped transformer primary from a 3.3-V or 5-V DC power supply. The secondary can be wound to provide any isolated voltage based on transformer turns ratio.

The SN6501 consists of an oscillator followed by a gate drive circuit that provides the complementary output signals to drive the ground referenced N-channel power switches. The internal logic ensures break-before-make action between the two switches.

The SN6501 is available in a small SOT-23 (5) package, and is specified for operation at temperatures from –40&de;C to 125°C.

Eigenschaften

  • Push-Pull Driver for Small Transformers
  • Single 3.3-V or 5-V Supply
  • High Primary-side Current Drive: 5-V Supply: 350 mA (Max)3.3-V Supply: 150 mA (Max)
  • Low Ripple on Rectified Output PermitsSmall Output Capacitors
  • Small 5-Pin SOT-23 Package

Typische Anwendungen

  • Isolated Interface Power Supply for CAN, RS-485,RS-422, RS-232, SPI, I2C, Low-Power LAN
  • Medical Equipment
  • Industrial Automation
  • Process Control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
760390013SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.5 Funktional 250 - 550 11 1:1.7 475 2500 6.73 10.2 4.19 SMT
760390015SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.45 Funktional 250 - 550 11 1:2 475 2500 6.73 10.2 4.19 SMT
760390011SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 3.3 V (DC) 3.3 0.1 Funktional 250 - 550 7 1000 1500 6.73 10.2 4.19 SMT
750313769SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.6 Verstärkt 250 - 550 10 1:1.7 340 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
750313626SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.5 Verstärkt 250 - 550 10 1:2 340 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
760390012SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 5 0.75 Funktional 300 - 620 11 1:1.1 475 2500 6.73 10.2 4.19 SMT
760390014SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 5 0.6 Funktional 300 - 620 11 1:1.3 475 2500 6.73 10.2 4.19 SMT
750313734SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 5 0.8 Verstärkt 300 - 620 10 1:1.1 340 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
750313638SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 5 0.65 Verstärkt 300 - 620 10 1:1.3 340 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
750313710SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 3.3 0.65 Funktional 250 - 620 11 1.23:1 475 2500 6.73 10.2 4.19 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
760390013SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

760390015SPEC
760390011SPEC
750313769SPEC
750313626SPEC
760390012SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

760390014SPEC
750313734SPEC
750313638SPEC
750313710SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster