IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments SN6501 | Demoboard SN6501-MULXFMR-EVM

SN6501 Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung3.3 V
Ausgang 13.3 V
Ausgang 25 V

Beschreibung

The SN6501-Multi-Xfmr EVM is configured with five independent circuits providing options to operate using either a +3.3Vdc or +5.0Vdc input and provides one of five isolated 3.3Vdc +5.0Vdc outputs. Two of the circuits include LDO's to regulate the output. The five configurations include 3Vdc-to-3Vdc with no LDO, 5Vdc-to-5Vdc with no LDO, 3Vdc-to-5Vdc with no LDO, 3Vdc-to-5Vdc with and LDO, and a 3Vdc/5Vdc-to-3Vdc/5Vdc with a selectable LDO output.

Eigenschaften

Push-Pull Driver for Small TransformersSingle 3.3V or 5V SupplyHigh Primary-side Current DriveLow Ripple on Rectified Output

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster
760390013
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers
760390014
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers
760390015
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers
760390011
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Artikel Nr. Daten­blatt
760390013
760390014
760390015
760390011
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster