Topologie | Gegentaktflusswandler |
Eingangsspannung | 5 V |
Ausgang 1 | 5 V / 0.15 A |
IC-Revision | RevA |
This high-speed digital output module Tl Design for programmable logic controllers (PLCs) illustrates the design of low-cost, simple high-speed single-ended digital output module using standard low-side driver and backplane powered using isolated power stage High-speed digital output modules are required for motor control and positioning applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760390014 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.6 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.3 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|