| Topologie | Gegentaktflusswandler |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 0.15 A |
| IC-Revision | E1 |
The SN6501-Q1 is a monolithic oscillator/power-driver, specifically designed for small form factor, isolated power supplies in isolated interface applications. The device drives a low-profile, center-tapped transformer primary from a 3.3-V or 5-V DC power supply. The secondary can be wound to provide any isolated voltage based on transformer turns ratio.The SN6501-Q1 consists of an oscillator followed by a gate drive circuit that provides the complementary output signals to drive the ground referenced N-channel power switches. The internal logic ensures break-before-make action between the two switches.The SN6501-Q1 is available in a small SOT-23 (5) package, and is specified for operation at temperatures from –40°C to 125°C.
Qualified for Automotive ApplicationsAEC-Q100 Qualified With the Following Results Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°CAmbient Operating Temperature RangeDevice HBM ESD Classification Level H2Device CDM ESD Classification Level C4B
Push-Pull Driver for Small TransformersSingle 3.3-V or 5-V SupplyHigh Primary-side Current Drive: 5-V Supply: 350 mA (Max)3.3-V Supply: 150 mA (Max)
Low Ripple on Rectified Output Permits SmallOutput CapacitorsSmall 5-Pin SOT-23 Package
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | ISAT 1 (A) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691213710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | THT | – | – | 10 | 250 | Karton | |
![]() | 691101710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 3 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 12.6 | THT | – | – | 16 | 250 | Karton | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 2 | 5.5 | 5 | 30 | Beutel | |
![]() | 760390014 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | – | – | – | – | – | – | 5 V (DC) | 5 | 0.6 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.3 | 475 | – | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | – | – | – | – | Tape and Reel | |
![]() | 750315445 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | 9 - 18 V (DC) | 15 | 0.2 | – | 300 | – | 1:1:0.598 | 25 | 2.5 | 2500 | 14.6 | 14.73 | 8.5 | THT | – | – | – | – | Tray |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691213710002 | SPEC | – |
![]() | 691101710003 | SPEC | – |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 760390014 | SPEC | – |
![]() | 750315445 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | ISAT 1 (A) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
|---|