IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments SN6501 | Demoboard TIDA-01487

Isolated CAN Flexible Data (FD) Rate Repeater

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung5 V
IC-RevisionE1

Beschreibung

This isolated CAN FD repeater reference design addselectrical isolation between two CAN bus segments.The CAN frames on either bus segment side arerepeated to the other side. The CAN transceiver andarbitration logic in this reference design support CANFD speed up to 2Mbps. The design is supplied by awide range voltage supply between 5 to 36 V.

Eigenschaften

  • Isolated CAN FD Transceiver With 3000-VRMSIsolation Rating
  • Supports Classic CAN and 2Mbps CAN FD(Flexible Data Rate)
  • Single 24-V Industrial Power Supply
  • Wide Supply Voltage Range of 5 to 36 V
  • Onboard Generation of Isolated Voltages

Typische Anwendungen

  • Fieldbus,Industrial I/O Modules
  • Communication Modules
  • Programmable Logic Controllers (PLCs)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
150080GS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 450 3.2 InGaN 140 0805 2 1.25 0.7 SMT
7447714151SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 150 1.4 300 4.9 1050 Performance 10 10 5 SMT
760390014SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 475 1006 Push-Pull 5 V (DC) 5 0.6 Funktional 300 - 620 11 1:1.3 2500 6.73 10.2 4.19 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150080GS75000SPEC
7447714151SPEC
760390014SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersionVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster