IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments SN6505-Q1

Automotive low-noise, 350-mA, 410-kHz transformer driver for isolated power supplies

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung3.3 V
Schaltfrequenz300-620 kHz
Ausgang 15 V / 1 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The SN6501-Q1 is a monolithic oscillator/power-driver, specifically designed for small form factor, isolated power supplies in isolated interface applications. The device drives a low-profile, center-tapped transformer primary from a 3.3-V or 5-V DC power supply. The secondary can be wound to provide any isolated voltage based on transformer turns ratio.The SN6501-Q1 consists of an oscillator followed by a gate drive circuit that provides the complementary output signals to drive the ground referenced N-channel power switches. The internal logic ensures break-before-make action between the two switches.The SN6501-Q1 is available in a small SOT-23 (5) package, and is specified for operation at temperatures from –40°C to 125°C.

Eigenschaften

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results
  • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
  • Device HBM ESD Classification Level H2
  • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Functional Safety-Capable
  • Documentation available to aid functional safety system design
  • Push-Pull Driver for Small Transformers -Single 3.3-V or 5-V Supply
  • High Primary-side Current Drive:
  • 5-V Supply: 350 mA (Max)
  • 3.3-V Supply: 150 mA (Max)
  • Low Ripple on Rectified Output Permits Small Output Capacitors
  • Small 5-Pin SOT-23 Package

Typische Anwendungen

  • Industrial Automation
  • Process Control
  • Isolated Interface Power Supply for CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C, Low-Power LAN
  • Medical Equipment

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
760390013SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.5 Funktional 250 - 550 11 1:1.7 475 2500 6.73 10.2 4.19 SMT
760390015SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.45 Funktional 250 - 550 11 1:2 475 2500 6.73 10.2 4.19 SMT
750313769SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.6 Verstärkt 250 - 550 10 1:1.7 340 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
750313626SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5 0.5 Verstärkt 250 - 550 10 1:2 340 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
760390013SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

760390015SPEC
750313769SPEC
750313626SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster