| Topologie | Inverswandler |
| Eingangsspannung | 30-60 V |
| Ausgang 1 | 230 V / 7 A |
This reference design implements a four-channel 1.6 kW single-phase bidirectional micro inverter based on GaN. The reference design supports four identical channels with up to 60 V and ±10 A on the DC side. These channels can be connected to photovoltaic (PV) panels or to 48-V Battery Energy Storage Systems (BESS). On the High-Voltage (HV) side, the reference design is connected to a single-phase ACgrid. The reference design has Low-Voltage (LV) and HV sides isolated by means of a bidirectional fixedfrequency CLLLC converter. The control algorithm for the reference design is implemented in C2000™ MCU.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 nF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 1 µF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 750316819 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | – | – | – | 1209 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 8.3 | 12.6 | 4.1 | – | Tape and Reel | 5 V (DC) | 12 | 460 | Funktional | 400 - 700 | 9 | 1:2.88 | 86 | 2500 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206020 | SPEC | ||
| 885012206026 | SPEC | ||
![]() | 750316819 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | Montageart | Muster |
|---|