Topologie | Gegentaktflusswandler |
Eingangsspannung | 3.3 V |
Schaltfrequenz | 138-203 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 0.1 A |
IC-Revision | I |
The SN6505 is a low-noise, low-EMI push-pull transformer driver, specifically designed for small form factor, isolated power supplies. It drives lowprofile, center-tapped transformers from a 2.25 V to 5 V DC power supply. Ultra-low noise and EMI are achieved by slew rate control of the output switch voltage and through Spread Spectrum Clocking (SSC). The SN6505 consists of an oscillator followed by a gate drive circuit that provides the complementary output signals to drive groundreferenced N-channel power switches. The device includes two 1-A Power-MOSFET switches to ensure start-up under heavy loads. The switching clock can also be provided externally for accurate placement of switcher harmonics, or when operating with multiple transformer drivers. The internal protection features include a 1.7A current limiting, under-voltage lockout, thermal shutdown, and break-before-make circuitry. SN6505 includes a soft-start feature that prevents high inrush current during power up with large load capacitors. The SN6505 is available in a small 6-pin SOT23/DBV package. The device operation is characterized for a temperature range from –55°C to 125°C.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760390013 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.5 | Funktional | 250 - 550 | 11 | 1:1.7 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 760390013 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|