IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments SN6505B | Demoboard SN6505BEVM

SN6505A and SN6505B Evaluation Module

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 15 V

Beschreibung

This SN6505A and SN6505B evaluation module allows the user to evaluate the performance and featuresof the SN6505A and SN6505B in an actual isolated power application. This includes the transformer,rectifier, and low-dropout (LDO) voltage regulator shown in Figure 1.The complementary output signals (D1 and D2) from the SN6505x are ground-referenced, N-channel,power switches that drive the primary side of the center-tapped transformer. The secondary of thetransformer has its center-tap referenced to an isolated ground, and the complementary outputs arerectified through a simple two-diode bridge. The make-before-break feature of the two driver outputs fromthe SN6505x ensures that only one side of the transformer is driven at a time. After being rectified, the dcvoltage is smoothed and routed to the TPS76701QD voltage regulator. The regulator outputs a stable,regulated +5-Vdc output that is used to drive downstream circuitry.

Eigenschaften

Low-noise 1-A transformer driver for isolated power supplies, 420-kHz internal clock5-V input, 5-V output isolated powerSimple rectifier circuit along with low droput (LDO) regulator gives rectified voltage of 5 VProvision for feeding external clock to the deviceEVM tested for device functionality; user's guide allows designer to evaluate their design

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (AC))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 4.5 - 5.5 V (DC), 5 V
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 4.5 - 5.5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 11 A
IsolierungstypFunktional 
Switching Frequency 400 - 700
Spannung-µSekunde8.6 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.1 
Induktivität72 µH
Prüfspannung2500 V (AC)
Länge8.3 mm
Breite12.6 mm
Höhe4.1 mm
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 5 V
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 11 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 150 - 800
Spannung-µSekunde46 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.1 
Induktivität440 µH
Prüfspannung5000 V (AC)
Länge12.32 mm
Breite15.41 mm
Höhe11.89 mm
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen