IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments SN6505B | Demoboard UCC5390SCDEVM-010

Low-noise, 1-A, 420-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung3-5.5 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The UCC5390SCDEVM-010 device is a complete, single-channel, isolated gate driver board with a reconfigurable bias supply, which provides a wide range of drive voltages. This EVM from TI is based on a 17-A, split output, basic insulation UCC5390SCD driver in a SOIC-8 package. The EVM also includes a SN6505B-based bias supply that can be configured for single or split-rail drive voltage from 11 V to 33 V,covering a wide range of Si and SiC FETs and IGBTs. Compact form factor, 1.5” × 0.83” × 0.3”, and embedded footprints for TO-220 and TO-247 power device packages, allow for easy, direct connection to FETs or IGBTs in the power system, for comprehensive performance evaluation.

Eigenschaften

  • Compact, isolated gate driver board for direct connection to power FETs and IGBTs in high-voltage,mid-, and high-power converters and inverters
  • Split output, 17-A, typical sink and source drive current for optimal turn ON and turn OFF settings
  • Single or split rail bias supply configuration in 11-V to 33-V range
  • Robust, noise-immune solution with CMTI > 100 V per ns
  • Supports 3-kVrms basic isolation
  • Provides up to 0.8-W drive power using 80% efficient bias supply

Typische Anwendungen

  • Precision instruments, Process control
  • Medical instruments
  • Isolated power supply for CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C, low-power LAN, Low-noise isolated USB supplies, Telecom supplies, Radio supplies, Distributed supplies, Low-noise filament supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
885012206008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 nF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012105010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012208118SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.25 0.6 7" Tape & Reel
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel THT 4 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3
750342879SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 1209 -40 °C up to +125 °C 9.14 12.7 7.62 Tape and Reel 5 V (DC) 17 0.25 Verstärkt 420 - 700 9 1:3.5 200 5000 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206008SPEC
885012105010SPEC
885012208118SPEC
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750342879SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster