IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments SN6505BDBVR | Demoboard FSI Adapter Board

Low-Noise 1-A Transformer Drivers for Isolated Power Supplies

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Schaltfrequenz160-420 kHz

Beschreibung

Confidential c2000 ref design

Eigenschaften

  • Push-pull driver for transformers
  • Wide input voltage range: 2.25 V to 5.5 V
  • High output drive: 1 A at 5 V supply
  • Low RON 0.25 Ω max at 4.5 V supply
  • Ultra-low EMI - Spread spectrum clocking
  • Precision internal oscillator options: 160 kHz (SN6505A) and 420 kHz (SN6505B)
  • Synchronization of multiple devices with external clock input
  • Slew-rate control
  • 1.7 A Current-limit
  • Low shutdown current: <1 μA - Thermal shutdown
  • Wide temperature range: –55°C to 125°C
  • Small 6-Pin SOT23 (DBV) package
  • Soft-start to reduce In-rush current

Typische Anwendungen

  • Medical instruments
  • Low-noise isolated USB supplies
  • Process control / Precision instruments
  • Isolated power supply for CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C, low-power LAN / Telecom supplies / Radio supplies
  • Distributed supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionxPxCTabEMILEDMontageartAnwendungssystemλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak Y typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV Y typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF Y typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Interface typIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Verpackung Muster
629105150521SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts High Current Micro USB 2.0 SMT Type B 3 30 Horizontal 5 Receptacle 3 Tape and Reel
691101710002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular Wire Protector PCB Ja 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) THT 250 10 Horizontal 2 12.6 16 Karton
742792620SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit SMT 0.5 1.6 0.8 100 125 450 MHz 1650 0.15 Breitband 0.8 0.5
150080SS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear SMT 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 2 1.25 0.7 Tape and Reel
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 5.08 Gerade 2 Single Pin Header 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 7.62 Gerade 3 Single Pin Header 3 Beutel
61300511121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 12.7 Gerade 5 Single Pin Header 3 Beutel
750316028SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers SMT 3.3 V (DC) 3.3 0.8 Funktional 400 - 700 13 1:1.75 86 2500 8.3 12.6 4.1 Tape and Reel
615008185121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Low Profile w. LED 8P8C Tab Up 8P8C Up Ja gelb-grün THT CAT 3 570 590 13 8 2.3 2.3 140 125 Horizontal 1.5 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
629105150521SPEC
691101710002SPEC
742792620SPEC
150080SS75000SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300511121SPEC
750316028SPEC
615008185121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionxPxCTabEMILEDMontageartAnwendungssystemλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak Y typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV Y typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF Y typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Interface typIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Verpackung Muster