| Topologie | Gegentaktflusswandler |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Ausgang 1 | 5 V |
| IC-Revision | A |
TMDSCNCD28P65X is a low-cost evaluation and development board for TI C2000™ MCU series of F28P65x devices. It comes with a HSEC180 (180-pin High speed edge connector) and, as a controlCARD, is ideal for initial evaluation and prototyping. For evaluation of TMDSCNCD28P65X, a 180-pin docking station TMDSHSECDOCK is required and can be purchased separately or as a bundled kit.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 750315371 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | – | – | – | 1209 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 8.3 | 12.6 | 4.1 | – | Tape and Reel | 4.5 - 5.5 V (DC) | 5 | 1 | Funktional | 400 - 700 | 8.6 | 1:1.1 | 72 | 2500 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205037 | SPEC | ||
![]() | 750315371 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | Montageart | Muster |
|---|