IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments SN74AVC4T774PWR | Demoboard TIDA-010128

4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage-Level Shifting and 3-State Outputs With Independent Direction Control Inputs

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE3

Beschreibung

This reference design describes a 20.8 GSPS sampling system using RF sampling analog-to-digital converters (ADCs) in time interleaved configuration. Time interleaving method is a proven and traditional way of increasing sample rate, however, matching individual ADCs offset, gain and sampling time mismatch is critical to achieve performance. The complexity of interleaving increases with higher sampling clock. The phase matching between the ADCs is one of the critical specifications to achieve better SFDR and ENOB. This reference design uses the noiseless aperture delay adjustment feature on ADC12DJ5200RF with a 19 fs precise phase control steps that eases 20.8 GSPS interleaving implementation. The reference design uses on-board low noise JESD204B clock generator based on LMK04828 and LMX2594 that meets 12 bit system performance requirement.

Eigenschaften

  • 20.8 GSPS Time interleaved 12-bit RF-sampling ADCs
  • 6 GHz Analog front end
  • Fine sample clock phase adjustment (19 fs resolution)
  • Phase synchronization of multiple ADCs
  • Companion power reference design with a >85% efficiency at 12-V input
  • JESD204B supporting 8, 16, or 32 JESD lanes, data rates up to 12.8 Gbps per lane

Typische Anwendungen

  • Personal Electronic
  • Industrial / Enterprise
  • Telecom

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 10, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen