IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments SN74LVC126APWR | Demoboard TIDA-01606 Gate driver

10kW 3-Phase 3-Level Grid Tie Inverter Reference Design for Solar String Inverter

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE4

Beschreibung

This verified reference design provides an overview on how to implement a three-level three-phase SiC based DC:AC grid-tie inverter stage.Higher switching frequency of 50KHz reduces the size of magnetics for the filter design and enables higher power density. The use of SiC MOSFETs with switching loss ensures higher DC bus voltages of up to 1000V and lower switching losses with a peak efficiency of 99 percent. This design is configurable to work as a two-level or three-level inverter.The system is controlled by a single C2000 microcontroller (MCU), TMS320F28379D, which generates PWM waveforms for all power electronic switching devices under all operating modes.

Eigenschaften

  • Rated Nominal and Max Input Voltage at 800-V and 1000-V DC
  • Max 10-kW/10-kVA Output Power at 400-V AC 50- or 60-Hz Grid-Tie Connection
  • Operating Power Factor Range From 0.7 Lag to 0.7 Lead
  • High-Voltage (1200-V) SiC MOSFET-Based FullBridge Inverter for Peak Efficiency of 98.5%
  • Compact Output Filter by Switching Inverter at 50 kHz
  • <2% Output Current THD at Full Load
  • Isolated Driver ISO5852S With Reinforced Isolation for Driving High-Voltage SiC MOSFET and UCC5320S for Driving Middle Si IGBT
  • Isolated Current Sensing Using AMC1301 for Load Current Monitoring
  • TMS320F28379D Control Card for Digital Control

Typische Anwendungen

  • AV Receivers / Blu-ray Players and Home Theaters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 4 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3
61301621021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 20.32 Beutel 16 2.54 Dual Stiftleiste Abgewinkelt 3
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
150060RS75000SPEC
885012206095SPEC
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301621021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster