| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | E1 |
This reference design, an 8-channel analog front end (AFE), is demonstrated using two AFE7444 4-channel RF transceivers and a LMK04828-LMX2594 based clocking subsystem which can enable designs to scale to 16 or more channels. Each AFE channel consists of a 14-bit, 9-GSPS DAC and a 3-GSPS ADC that is synchronized to less than 10ps skew with > 75-dB dynamic range at 2.6 GHz.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 4.7 µF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 651305142821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | Mini USB 2.0 | Type AB | Horizontal | Mit Pads | Buchse | 5 | SMT | 30 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207025 | SPEC | ||
![]() | 651305142821 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
|---|