IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TAC5412-Q1 | Demoboard TAC5412Q15B5EVM-K

TAC5412Q15B5EVM-K evaluation module with integrated programmable boost, micbias and diagnostics

Details

TopologieDAC
IC-RevisionA

Beschreibung

The TAC5412Q15B5EVM-K evaluation module (EVM) allows the user to test the capabilities of our TAC5412-Q1, a two-channel high-performance stereo codec, which is for applications in automotive e-Call, automotive head unit and telematics control unit applications. The evaluation module is paired with the AC-MB, a flexible motherboard which provides power, control and digital audio data to the evaluation module.

Eigenschaften

  • Complete evaluation kit for the TAC5412-Q1 two-channel stereo codec
  • High-performance stereo codec with 120-dB DAC and 110-dB ADC dynamic range
  • Onboard microphones provided for voice recording testing
  • Direct access to digital audio signals and control interface for simple end-system integration
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for evaluation
  • Onboard diagnostic scenarios for analog audio input

Typische Anwendungen

  • Automotive active noise cancellation, Automotive head units
  • Telematics control unit, Emergency E-Call

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(Ω)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Version Muster
7447779006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 2 2.91 7345 -40 °C up to +125 °C 7.3 7.3 4.5 6.8 4.25 35 32 Robust
691103110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 1031 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) 10 -40 °C up to +105 °C 7 8.4 Karton
782633601SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead Hochstrom 600 660 1 0.2 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0.3 SMT
885012205037SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC
(Ω)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Version Muster