IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TAS2557 | Demoboard TAS2557EVM

TAS2557 Evaluation Module

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung1.8 V
Ausgang 15 V

Beschreibung

The TAS2557 device is an amplifier with integrated boost converter and programmable digital signalprocessor. The output amplifier is a Class-D device that can be driven to higher output levels with the onchipClass-H boost. The on-chip voltage and current sense, together with TI’s Smart Amp algorithm,protect the speaker against overheating and excessive excursion.The TAS2557 EVM supports evaluation and development with the TAS2557 device through the followinginterfaces:• USB interface– TAS2557 control through PurePath™ Console 3 (PPC3) GUI, USB-HID– USB-class audio device, compatible with Microsoft® Windows® 7+• Digital audio AP and PSIA interface through 100-mil headers• TI Learning Board 2 for speaker characterization• SPI interface for TAS2557 control• I2C interface for TAS2557 control

Eigenschaften

TAS2557 5.7W Class-D Audio Amplifier with Class-H Boost and IV SenseReference speakerSPI or I2C control interfaceOnboard USB interface and cable for connection to PC with a Microsoft Windows 7+ operating systemAccess to TAS2555 app for PurePath Console 3

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–Verfügbarkeit prüfen