IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TCA5013 | Demoboard TIDA00818

Mobile Point of Sale (mPOS) Power Reference Design

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

This mobile point of sale (mPOS) reference design features a 1S1P Li-Ion battery architecture to reduce system size and cost. Integrated load switches are used to reduce standby power consumption and maximize battery life to enable the single-cell architecture. A USB Type-C charging port is also featured to support higher power delivery and minimize charging time.

Eigenschaften

 1S1P Low-Voltage Battery ArchitectureEnabled by Including Low Voltage (5 V)Printer Rail Driven by DRV8833

  • USB Type C Charging Port ThroughTUSB320 and BQ25890 Updates CurrentUSB Implementations to New Standard
  • TPS22918 Disconnects Inactive Sub-REMARK:BOM SCHEMATIC AND PDF IS ADDED

Systems to Extend Battery Life in SmallSOT-23 Package (≈500-nA Leakage)

  • TCA8414 Integrates Keypad Scanner andGPIO Expander into Single Package,Simplifying Design and Reducing BOMCount

Typische Anwendungen

  • Mobile Point of Sale (mPOS)

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, Mini USB 2.0, Type B
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungMini USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel & Mylar 
–Verfügbarkeit prüfen