IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TCAN1462-Q1 | Demoboard TCAN1462EVM

TCAN1462-Q1 evaluation module for automotive signal improvement capable CAN FD transceiver

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3-5 V

Beschreibung

This EVM comes with TCAN162DRQ1 installed and is used to evaluate transceiver operation in a signal improved capable network. It is configurable for use with the TCAN1042(V)/51(V), TCAN1044(A)(V)/57(A)(V) and TCAN1462(V) 8-pin CAN transceivers by replacing the transceiver and setting jumpers on the EVM as outlined in the user guide.

Eigenschaften

Configurable SIC networkI/O voltage range supports 3.3-V and 5-V MCUsIncludes ESD2CAN24-Q1 to provide 30-kV ESD protectionMeets the requirements of ISO11898-2Characterized for -40°C to +125°C

Typische Anwendungen

  • Body electronics and lighting
  • Automotive infotainment & cluster
  • Automotive gateway
  • Advanced driver assistance system (ADAS)
  • Hybrid, electric & powertrain systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 1 Jumper 3 Beutel Schwarz
61300411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 4 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61301021121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 10 Dual Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster