IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TCAN4550-Q1 | Demoboard BOOSTXL-CANFD-LIN_1

Automotive system basis chip (SBC) with integrated CAN FD controller & transceiver

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The SPI to CAN FD SBC + LIN BoosterPack™ plug-in module features the TCAN4550-Q1 CAN FD controller with integrated transceiver providing microcontrollers without an integrated CAN FD controller, or those needing additional channels, access to CAN FD applications through a SPI interface. LIN applications can also be developed using the TLIN2029-Q1 fault protected LIN transceiver and the MCU's UARTport making this BoosterPack an ideal starting point for any CANFD or LIN system.

Eigenschaften

  • Operates from a batter voltage input VBAT (6 V to 24 V)
  • Polarity protected and EMC filtered to create VSUP supply rail
  • TCAN4550-Q1 CAN FD controller with integrated transceiver
  • Supports Classical and CAN FD applications
  • SPI interface
  • Crystal oscillator (40 MHz)
  • Reset from push-button switch, MCU GPIO pin, or linked to LaunchPad™ global reset
  • Sleep (low power) mode
  • WAKE from push-button switch or CAN bus Wake Up Pattern (WUP)
  • VCCOUT 5-V LDO output
  • TLIN2029-Q1 Fault protected LIN transceiver
  • Supports Master or Slave mode configurations
  • MCU UART Interface
  • TPS7B7702-Q1 Automotive dual-channel LDO
  • 3.3-V and 5-V supply rails
  • Can supply both the BoosterPack and LaunchPad
  • Enable linked to TCAN4550 Inhibit (INH) pin or pulled high
  • Common DB9 connector for Supply Voltage, CAN FD, and LIN bus signals
  • Additional header for easy monitoring of bus signals
  • Wire terminal for LIN bus signals
  • CAN bus termination with disconnect headers
  • Common-mode choke (bypassed with 0-Ω resistors by default)
  • Status LEDs

Typische Anwendungen

  • Body electronics and lighting
  • Infotainment and cluster
  • Industrial transportation

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
Pins
Farbe
Gender
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 590 nm, Gelb
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom1 A
Sättigungsstrom1.1 A
Eigenresonanzfrequenz41 MHz
MontageartSMT 
Pins
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Pins
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen