IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TCAN4550-Q1 | Demoboard TCAN4550EVM

Automotive system basis chip (SBC) with integrated CAN FD controller & transceiver

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The EVM can be used to evaluate the TCAN4550 SPI to CAN FD Controller and Transceiver solution. The CAN bus signals are easily accessed via a DB9 connector (or via header pins), and the digital interface (SPI lines plus GPIOs) is accessible via a single dual-row header. Input clocks to the device can come from either an on-board crystal or from an external single-ended clock source.

Eigenschaften

  • CAN FD controller with integrated CAN transceiver
  • Operates from a battery voltage input VBAT (6 V to 24 V)
  • Polarity protected and EMC filtered supply voltage
  • Dual-channel LDO
  • Selectable VIO (5-V, or 3.3-V) supply rails
  • General-purpose 5-V supply rail
  • Error monitoring and current-sense features
  • CAN bus header and industry-standard DB-9 connector
  • TVS diode pad (not populated)
  • CAN bus transient signal injection/monitoring header
  • CAN bus termination with disconnect headers
  • Common-mode choke (bypassed with 0-Ω resistors by default)
  • Status LEDs
  • MCU interface header (SPI, GPIO, VIO, and 5-V)
  • Reset push-button switch
  • Configuration DIP switches for support of multiple use pins
  • Crystal oscillator (40 MHz)
  • External clock input and output SMA connectors
  • High-voltage Inhibit and Wake signal header
  • WAKE push-button switch

Typische Anwendungen

  • Industrial transportation
  • Body electronics and lighting
  • Infotainment and cluster

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
FarbeGenderVerpackung Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel
744025100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 10 1 1.1 41 SMT 2
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 3 1 Schwarz Jumper Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
FarbeGenderVerpackung Muster