IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TFP401A | Demoboard DLP4621Q1EVM

DLP4620SQ1EVM and DLP4621Q1EVM Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3 V

Beschreibung

The DLP4621Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP4621-Q1 automotive chipset. The DLP4621-Q1 chipset consists of a 0.46” DMD (960 x 480), the DLPC231-Q1 DMD controller, and TPS99001-Q1 PMIC. When combined with optics and LEDs, this EVM can be used to demonstrate adaptive driving beams, glare-free beam steering, reflective traffic sign dimming, pedestrian dimming, symbol projection, OEM branding, or other automotive display applications.

Eigenschaften

  • Complete DLP4621-Q1 electronic subsystem
  • Runs off a single +12V DC power rail
  • HDMI and OpenLDI video inputs
  • USB interface for communication and configuration
  • Windows GUI for configuration and control

Typische Anwendungen

  • DVI/HDMI™ receivers (HDMI video-only), HD PC monitors, HD projectors, Digital video, High-definition TV

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 600 Ω, 660 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz660 Ω
Maximale Impedanz150 MHz 
Nennstrom 21500 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen