Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 0.7-5.5 V |
Ausgang 1 | 1.8 V |
IC-Revision | H |
The TPS61099x device is a synchronous boostconverter with 1-μA ultra-low quiescent current. Thedevice is designed for products powered by analkaline battery, NiMH rechargeable battery, Li-Mnbattery or rechargeable Li-Ion battery, for which highefficiency under light load condition is critical toachieve long battery life operation.
600 nA Ultra-Low IQ into VOUT Pin
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74404024010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 1 | 2.3 | 2.5 | 36 | 159 | ||
![]() | 74404024022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 1.65 | 1.9 | 80 | 83 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74404024010 | SPEC | |
![]() | 74404024022 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|