IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TIOL112DRCR | Demoboard BOOSTXL-IOLINKM-8

Eight port IO-Link master BoosterPack™

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

This BoosterPack™ was designed to operate with the LP-AM243 TI LaunchPad™ kit with Sitara™ AM243x MCU. Together this design implements an eight port IO-Link Master with fast and deterministic timing and independent cycle and bit rate configuration. This design can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT, or Ethernet IP. The Programmable Real-Time Unit (PRU) for Sitara ™ Processors based frame handler provides a flexible way of controlling timing and synchronization.

Eigenschaften

  • Eight IO-Link ports with additional digital inputs
  • Supports IO-Link transmission rates COM1, COM2, and COM3 and 400-µs cycle time
  • Can provide 500-mA of current per port with overcurrent protection and limiting on all ports
  • PRU frame handler enables flexible timing
  • This BoosterPack contains all the analog circuitry needed to create an eight port IO-Link Master when combined with the LP-AM243 LaunchPad containing the processor and framehandler.

Typische Anwendungen

  • Stand-Alone Remote IO, Communication Module

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionTiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VPEPins
(pcs)
FarbeGenderIR
(A)
Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel 4000
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel 4000
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT 4000
7447785147SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 6033 -40 °C up to +125 °C 5.9 6.2 3.3 47 0.88 0.74 600 16.5 Robust 1000 2
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 4000
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel 3000
9774070151RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2.5 -55 °C up to +150 °C 7 Tape and Reel M2.5 5.1 3.5 450
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 1 Schwarz Jumper 3
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionTiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VPEPins
(pcs)
FarbeGenderIR
(A)
Muster