IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TL2842BDR-8 | Demoboard PMP22899

24-W, 120-VAC to 24-VDC buck converter reference design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung108-132 V
Ausgang 124 V / 1 A

Beschreibung

This reference design uses a TL2842B as a high-side buck to convert a 120-Vac input to a 24-Vdc output capable of 1-A loading. At full load, it acheives a low peak-to-peak output ripple and over 88% efficiency at full load. This reference design was built using a 2-layer PCB and single-sided assembly.

Eigenschaften

  • Less than 50-mV peak-to-peak output ripple
  • Over 88% efficiency at full load
  • Compact 2.75" x 2.5" PCB with 0.84" component maximum height

Typische Anwendungen

  • AC-input BLDC motor drive

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
691214110002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) 10
7447031SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 140 2 0.11
Artikel Nr. Daten­blatt
691214110002SPEC
7447031SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster