IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TLV320ADC3120 | Demoboard ADC3120EVM-PDK

TLV320ADC3120 evaluation module for stereo-channel, 768-kHz, Burr-Brown™ audio ADC with 106-dB SNR

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The ADC3120EVM-PDK is an evaluation module (EVM) that allows the user to test the capabilities of the TLV320ADC3120, which is a two-channel, high-performance, audio analog-to-digital converter (ADC). TLV320ADC3120 is intended for voice-activated systems, professional microphones, audio conferencing, portable computing, communication, and entertainment applications.ADC3120EVM-PDK is paired with the AC-MB (included in the kit), a flexible motherboard that provides power, control, and digital audio data to the EVM.

Eigenschaften

  • Complete performance demonstration kit (PDK) for TLV320ADC3120
  • High-performance audio ADC: 106-dB dynamic range
  • Onboard microphone provided for voice-recording testing
  • Direct access to digital audio signals and control interface for simple end-system integration
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • Easy evaluation and demonstration via PurePath™ Console software platform (PUREPATHCONSOLE)

Typische Anwendungen

  • Smart speakers
  • IP network cameras, Professional microphones and wireless systems, Video conference systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
885012205029SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)4.7 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012205037SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster