| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | B |
TMDSCNCD2800137 is a low-cost evaluation and development board for TI C2000™ MCU series of TMS320F280013x devices. It comes with a HSEC180 (180-pin high-speed) edge connector and, as a controlCARD, is ideal for initial evaluation and prototyping. For evaluation of TMDSCNCD2800137, a 180-pin docking station TMDSHSECDOCK is required and can be purchased separately.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012105010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 nF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 5 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 742792063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | – | – | – | – | SMT | 3000 | – | 60 | 90 | 500 MHz | 3000 | 0.025 | Hochstrom | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | USB 3.1 | Type C | Buchse | 24 | THR | – | 48 | – | – | – | – | – | Horizontal |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012105010 | SPEC | ||
![]() | 742792063 | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|