IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TMS320F280025C | Demoboard TMDXCNCD280025C

C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

TMDSCNCD280025C is a low-cost evaluation and development board for TI C2000™ MCU series of F28002x devices. It comes with a HSEC180 (180-pin High Speed Edge Connector) and, as a controlCARD, is ideal for initial evaluation and prototyping. For evaluation of TMDSCNCD280025C, a 180-pin docking station TMDSHSECDOCK is required and can be purchased separately or as a bundled kit.

Eigenschaften

  • Isolated on-board XDS100v2 USB-to-JTAG debug probe enables real-time in-system programming and debugging
  • Standard 180-pin controlCARD HSEC interface
  • Analog I/O, digital I/O and JTAG signals at card interface
  • Hardware Files are in C2000Ware at boards\controlCARDs\TMDSCNCD280025C

Typische Anwendungen

  • Sensing and signal processing, Industrial motordrives, Motor control, Solar inverters
  • Electrical vehicles and transportation
  • Digital power

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Muster
150080BS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 Tape and Reel SMT
150080VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 Tape and Reel SMT
150080SS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 Tape and Reel SMT
885012005056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)15 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 70010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012105010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Mini USB 2.0 Type B SMT Horizontal 5 Contacts -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel & Mylar Mini USB Type B Horizontal Receptacle 5 SMT 30
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Muster