Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 001 |
The TMS320F28002x (F28002x) is a member of the C2000™ real-time microcontroller family of scalable, ultra-low latency devices designed for efficiency in power electronics, including but not limited to: high power density, high switching frequencies, and supporting the use of GaN and SiC technologies.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (mA) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 742792620 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | SMT | 100 | 125 | 450 MHz | 1650 | 0.15 | Breitband | – | – | 0.8 | – | 500 | – | – | ||
![]() | 742792063 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.5 | – | – | – | SMT | 60 | 90 | 500 MHz | 3000 | 0.025 | High Current | – | – | 0.9 | – | 2000 | – | – | ||
![]() | 742792022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.5 | – | – | – | SMT | 220 | 330 | 300 MHz | 2000 | 0.05 | High Current | – | – | 0.9 | – | 1500 | – | – | ||
![]() | 744025003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2828 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2.8 | 2.8 | – | 3.3 | 1.8 | 100 | SMT | – | – | – | – | 0.101 | – | – | – | 2.8 | – | 1500 | – | – | ||
![]() | 885012005056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 15 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012205018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012205050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 25 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012105008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012106011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 10 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 885012209028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 7" Tape & Reel | – | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | Jumper | 3000 | Beutel | Schwarz | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | Gerade | 2 | Single | – | Pin Header | 3000 | Beutel | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | Single | – | Pin Header | 3000 | Beutel | – | |
![]() | 885012205085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | 7" Tape & Reel | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (mA) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|