IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPD1E10B06DPYR | Demoboard TIDA-010042

MPPT Charge Controller Reference Design for 12-V, 24-V and 48-V Solar Panels

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE2

Beschreibung

This reference design is a Maximum Power Point Tracking (MPPT) solar charge controller for 12-V and 24-V solar panels. This compact reference design targets small and medium power solar charger solutions and is capable of operating with 15- to 60-V solar panel modules, 12- or 24-V batteries and providing upwards of 20 A output current. The design uses a two-phase interleaved buck converter to step down the panel voltage to the battery voltage. The buck converter and its connected gate drivers are controlled by a microcontroller unit (MCU), which calculates the maximum power point using the perturb and observe method. The solar MPPT charge controller is created with real-world considerations, including reverse battery protection, software programmable alarms and indications, and surge and ESD protection

Eigenschaften

  • 96% efficiency in 12-V systems and 97% efficiency in 24-V systems
  • Wide input voltage range: 15 V to 60 V
  • High rated output current: 20A
  • Battery reverse polarity, over-charge and over-discharge protections
  • System over-temperature and ambient light detection capabilities
  • Small board form factor: 130 mm x 82 mm x 38 mm

Typische Anwendungen

  • Interfaces
  • End Equipment:

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 32 Ω, 70 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz32 Ω
Maximale Impedanz70 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom 22800 mA
Gleichstromwiderstand0.15 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
–Verfügbarkeit prüfen