Topologie | Sonstige Topologie |
The TPD3S713Q1EVM-103allowsreferencecircuitevaluationof TI's TPD3S713-Q1whichis a single-chip solution for short-to-battery,short-circuit,and ESD protection for high speed data and power lines in automotive USB hub,head unit, tele matics,and media interface applications.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060SS75000 | SPEC | |
![]() | 7447462100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|