IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (106)

Texas Instruments TPD4E05U06DQAR | Demoboard TIDA-010057

Ultrasound smart probe power supply reference design

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE2

Beschreibung

Significant technological advancements and high degree of integration in Medical imaging, especially hand-held ultrasound smart probes, are pushing engineers to come up with highly-efficient, noise immune power solutions in a small size. This reference design documents end to end power and data solution for our high performance 128-channel Tx/64-channel Rx ultrasound smart probe solution with TX7332 transmit chip and AFE5832LP receive chip. The power tree includes a single-stage transformer-less HV generation (up to +/- 80V & height <5mm) for transmit and the point-of-load LV for the AFEs & FPGA from a 5V USB Type-C™ input. This design enables low-noise (<10mV ripple) efficient rails and better thermal performance (< 10°C temp rise) achieving system efficiency ~80%, receive data SNR > 55dB and ultra-compact size (90mm x 45mm x 20mm). All power rails can be synchronized to an external clock using our integrated buffer-divider CDCE949. This design also supports 1S battery input with a normal ultrasound operation of up to 2 hours.

Eigenschaften

  • Transformer less dual rail HV (±80V @ 25 mA) generation from 5V USB in single stage implementation to meet component height requirement of < 5mm
  • Low ripple and LV supply for the front end and FPGA from a 5V USB Type-C input
  • Compact board size (< 90mm x 45 mm x 20mm)
  • End to End System Efficiency ~80% running at full load
  • SNR > 55dB (Noise Floor below -90dB)
  • EN/DISABLE supplies for power optimization and all rails can be synchronized to external clock
  • Accurate real time power consumption measurement using high performance instrumentation amplifiers INA231
  • High speed data acquisition over USB Type C up to 4.2 Gbps

Typische Anwendungen

  • Ultrasound smart probe

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, USB 3.1, Type C

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
TypHorizontal 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
MontageartSMT 
Nennstrom2 A
Impedanz @ 100 MHz30 Ω
Maximale Impedanz40 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand0.04 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen