IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS23731 | Demoboard PMP22806

Class 4 PoE PD isolated-flyback converter (12 V, 2.1 A) primary side regulation reference design

Details

TopologieLAN / POE
Eingangsspannung52.5-57 V
Ausgang 112 V / 2.1 A

Beschreibung

This reference design implements a Power over Ethernet (PoE) Power Device (PD) flyback converter with 12-V and 2.1-A output. TPS23731 PD and PWM controller provides all necessary functions to implement the PoE PD control and PWM control for the flyback converter. TPS23731 uses primary side regulation (PSR) that eliminates the need for optocoupler feedback.

Eigenschaften

  • Combined PD and PWM controller
  • Primary side regulation (no optocoupler)
  • Optional 48-V adapter input
  • Frequency dithering for improved EMI

Typische Anwendungen

  • Redundant Power Feeds or Power Sharing
  • Barcode reader, WLAN, Wi-Fi® access point, IP network camera
  • IP network camera

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartLR
(nH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
MaterialZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (DC))
Muster
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 50
885012206087SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 50
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 25
885012206076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 25
885012209028SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±10% 1210 -55 °C up to +125 °C 50.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2 0.3 7" Tape & Reel 25
742792641SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0.3 1500 SMT 300 450 250 MHz 2000 0.15 Hochstrom 1 2000 0.15
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 10 8.7 6.5 250 2000 SMT 970 0.035 Sektional 2 250 2000 0.035 80
744042003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4818 -40 °C up to +125 °C 4.8 4.8 1.8 3.3 1950 1.8 80 SMT 0.065 9.5
744302015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 7050 -40 °C up to +125 °C 7.15 7 5 2.5 0.15 30000 55 SMT 125 30 35 0.235 MnZn 1
749022016SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10/100/1000 Base-T SMT Transformer 0 °C up to +70 °C 18.16 16 10.16 13.97 350 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206083SPEC
885012206087SPEC
885012206071SPEC
885012206076SPEC
885012209028SPEC
742792641SPEC
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744042003SPEC
744302015SPEC
749022016SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartLR
(nH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
MaterialZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V (DC))
Muster