IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS23731 | Demoboard TPS23731EVM-095

TPS23731EVM-095 Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS23731EVM-095 allows reference circuitry evaluation of the TPS23731 device. It contains input and output power connectors and an array of onboard test points for circuit evaluation.

Eigenschaften

  • IEEE802.3bt Class 4 compliant PoE PD
  • Integrated PWM controller for active clamp forward configuration
  • Frequency dithering for EMI reduction
  • Soft-start control with advanced startup and Hiccup mode overload protection
  • Soft-stop shutdown

Typische Anwendungen

  • Video and VoIP telephones, Access points, IEEE 802.3bt compliant devices up to Class 4
  • Pass-through system, Security cameras

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartLR
(nH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
MaterialPins
(pcs)
FarbeGenderVerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Muster
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel
742792641SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1500 SMT 300 450 250 MHz 2000 0.15 Hochstrom 1 2000 0.15
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 250 2000 SMT 4 970 0.035 Sektional 2 250 2000 0.035 80
744042003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 3.3 1950 1.8 80 SMT 2 0.065 9.5
744302015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 0.15 30000 55 SMT 125 30 35 0.235 MnZn 2 1
749022016SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10/100/1000 Base-T SMT Transformer 350 SMT 24
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 3000 1 Schwarz Jumper Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060YS75000SPEC
742792641SPEC
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744042003SPEC
744302015SPEC
749022016SPEC
60900213421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartLR
(nH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
MaterialPins
(pcs)
FarbeGenderVerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Muster