IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS23750EVM-107

TPS23750 Buck-Converter Evaluation Board – HPA107

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung36-57 V
Schaltfrequenz164-236 kHz
Ausgang 15 V / 2.5 A
Ausgang 23.3 V / 2 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS23750EVM-107 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a non-isolated DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.

Eigenschaften

  • Complete evaluation module from RJ-45 conector to reguated output voltage.

Remarks:L1=10uHL2=33uHpage 2.2

Typische Anwendungen

  • VoIP Phones
  • WLAN Access Points
  • Security Cameras

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Montageart Muster
7445510SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD4 SMT-Speicherdrossel 10 1.2 1.1 0.16 26 SMT
749013011SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10/100Base-TX Transformer PoE 350 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
7445510SPEC
749013011SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Montageart Muster