IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS23753

IEEE 802.3-2005 PoE Interface and Isolated Converter and Controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung0-57 V
Schaltfrequenz223-273 kHz
Ausgang 15 V / 2 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The TPS23753 is a combined Power over Ethernet (PoE) powered device (PD) interface and current-mode dc/dc controller optimized specifically for isolated converter designs. The PoE implementation supports the IEEE 802.3at standard as a 13 W, type 1 PD. The requirements for an IEEE 802.3at type 1 device are a superset of IEEE 802.3-2008 (originally 802.3af) requirements.

The TPS23753 supports a number of input-voltage ORing options including highest voltage, external adapter preference, and PoE preference.

The PoE interface features an external detection signature pin that can also be used to disable the internal hotswap MOSFET. This allows the PoE function to be turned off. Classification can be programmed to any of the defined types with a single resistor.

The dc/dc controller features a bootstrap startup mechanism with an internal, switched current source. This provides the advantages of cycling overload fault protection without the constant power loss of a pull up resistor.

The programmable oscillator may be synchronized to a higher-frequency external timing reference.

Eigenschaften

  • Optimized for Isolated Converters
  • Complete PoE Interface
  • Adapter ORing Support
  • 12 V Adapter Support
  • Programmable Frequency with Synch.
  • Robust 100 V, 0.7 Hotswap MOSFET
  • Small TSSOP 14 Package
  • 15 kV / 8 kV System Level ESD Capable
  • –40°C to 125°C Junction
  • Temperature Range
  • Design Procedure Application Note - SLVA305
  • Adapter ORing Application Note - SLVA306

Typische Anwendungen

  • Access Points
  • Security Cameras
  • VoIP Telephones
  • IEEE 802.3at Compliant Powered Devices

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageart Muster
74437324100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1.95 1.5 3.15 243 23 10 4020 SMT
750314433SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet Flyback 36 - 57 V (DC) 5 2 5 180 6:1:1:2.17 1500 EP13 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750314433SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageart Muster