IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS23753A

IEEE 802.3 PoE INTERFACE AND CONVERTER CONTROLLER WITH ENHANCED ESD IMMUNITY

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung12-24 V
Schaltfrequenz223-273 kHz
Ausgang 15 V / 2 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The TPS23753A is a combined Power over Ethernet (PoE) powered device (PD) interface and current-mode dc/dc controller optimized specifically for isolated converter designs. The PoE implementation supports the IEEE 802.3at standard as a 13 W type 1 PD. The requirements for an IEEE 802.3at type 1 device are a superset of IEEE 802.3-2008 (originally IEEE 802.3af).

The TPS23753A supports a number of input-voltage ORing options including highest voltage, external adapter preference, and PoE preference.

The PoE interface features an external detection signature pin that can also be used to disable the internal hotswap MOSFET. This allows the PoE function to be turned off. Classification can be programmed to any of the defined types with a single resistor.

The dc/dc controller features a bootstrap startup mechanism with an internal, switched current source. This provides the advantages of cycling overload fault protection without the constant power loss of a pull up resistor.

The programmable oscillator may be synchronized to a higher-frequency external timing reference. The TPS23753A features improvements for uninterrupted device operation through an ESD event.

Eigenschaften

  • Enhanced ESD Ride-Through Capability
  • Optimized for Isolated Converters
  • Complete PoE Interface
  • Adapter ORing Support
  • 12 V Adapter Support
  • Programmable Frequency with Synch.
  • Robust 100 V, 0.7 Hotswap MOSFET
  • Small TSSOP 14 Package
  • 15 kV / 8 kV System Level ESD Capable
  • –40°C to 125°C Junction
  • Temperature Range
  • Design Procedure Application Note - SLVA305
  • Adapter ORing Application Note - SLVA306

Remarks:1)From Application notes (8)Using the TPS23753A with an External Error Amplifier

  • Transformer T1 is used at the output, due to this inductor value L1=4.7uH is not taken

2)From User guides (3)TPS23753AEVM-235 Evaluation Module (Rev. A)

  • Transformer T1 is used at the output, due to this inductor value L1=10uH is not taken

Typische Anwendungen

  • VoIP Telephones
  • Access Points
  • IEEE 802.3at Compliant Powered Devices
  • Security Cameras

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
BauformVersionWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Muster
7447785001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 1 4.5 192 SMT 3.75 39 6033 Robust 6.5
7440430039SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 3.9 1.72 1.65 55 SMT 60 4828 10.5
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 250 2 SMT 35 SMT Sektional 2 250 970 2000 0.035 80
750311832SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer WE-FB
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447785001SPEC
7440430039SPEC
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750311832SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
RDC max.
(mΩ)
BauformVersionWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Muster