IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS23861 | Demoboard TIDA-00465

Single Port, Power-over-Ethernet, Type 2 Auto-Mode PSE.

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung48-56 V
Ausgang 148 V / 56 A
IC-RevisionE2

Beschreibung

TIDA-00465 is an application using TPS23861 as a single port, type 2, PoE auto-mode PSE in a small form factor. The design will inject power onto any Ethernet cable for PoE powered loads up to 30W.

Eigenschaften

  • TPS23861 IEEE 802.3at PSE Controller
  • Single Port 30W PoE Injector
  • Auto Detection and Classification of PD
  • Auto Turn on and Disconnect of PD
  • Requires only 48VDC, 40W AC-DC Adapter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungxPxCPortsSchirmungTabEMIAnwendungssystemIR
(A)
Arbeitsspannung
(V)
Muster
691103110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 1031 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) -40 °C up to +105 °C 7 8.4 Karton 10 125
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012107010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)10 µF ±20% 10 0805 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
615008138021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT Vertikal -40 °C up to +85 °C500 MΩ Tray 8P8C 1x1 Kunststoff Nein CAT 3 1.5 120
615008140621SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT Horizontal -40 °C up to +85 °C500 MΩ Tray 8P8C 1x1 geschirmt Oben Ja CAT 3 1.5 120
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungxPxCPortsSchirmungTabEMIAnwendungssystemIR
(A)
Arbeitsspannung
(V)
Muster