IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS25830-Q1 | Demoboard SLVUBE2A

USB Type-C™ and SDP/CDP charge port converter with short to BATT protection and cable compensation

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-36 V
Schaltfrequenz400-2200 kHz
Ausgang 15 V / 3.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS25830Q1EVM-040 is an evaluation module (EVM) for TI's TPS25830-Q1 USB Type-C™ andBC1.2 5-V, 3.5-A output and 36-V input synchronous buck with cable compensation. The EVM operatesover a range from 6 V to 36 V and provides USB Type-C connectors to evaluate BC1.2, USB Type-Ccharging and USB2.0 data communication functions. The value of cable compensation, current limit andswitching frequency can be adjusted by resistors on the EVM.

Eigenschaften

  • 6-V to 36-V input range, 3.5-A continuous output current buck converter
  • Forced PWM operation with Spread-Spectrum Dithering
  • Fully AEC-Q100 qualified
  • ± 8% Current Sense Accuracy (IOUT > 1.5 A) for Precision Cable Droop Compensation
  • USB battery charging specification Rev. 1.2 and USB Type-C Rev. 1.3 compliant
  • CC1, CC2, D+ and D– Short-to-VBAT, and VBUS protection
  • User-programmable VBUS current limit and internal VCONN current limiting
  • High bandwidth DP, DM USB switches

Typische Anwendungen

  • Infotainment, USB hubs, aftermarket USB chargers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
IR
(A)
Farbe Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
74439358100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XHMI SMT Speicherdrossel 8080 -40 °C up to +125 °C 8.8 8.3 7.8 10 8.5 13.5 19 20.9 17 SMT 2 5.8
885012106018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)2.2 µF ±20% 16 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
60900213621SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel Jumper 1 3 250 2.54 3 Blau
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel THR USB 3.1 Type C Horizontal Buchse 24 48 1.9 5
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel THT Gerade Stiftleiste 3 250 2.54 Single 3
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
IR
(A)
Farbe Muster