| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-36 V |
| Schaltfrequenz | 400-2200000 kHz |
| IC-Revision | 1.3 |
The TPS2583XAQ1EVM-147 is an evaluation module (EVM) for TI's TPS2583xA-Q1 USB Type-C® and BC1.2 5-V, 3.5-A output and 36-V input synchronous buck with cable compensation.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 865060653010 | SPEC | |
| 885012106018 | SPEC | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 74439346082 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | IR (A) | Muster |
|---|